Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
  • Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et chromaté.Nota :Les cuvettes servent de pièces de rechange pour les embouts à rotule DIN 71802.
Joncs assortis pour la forme B : voir Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule.
Sur demande :Cuvettes en inox.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27655 Cuvette pour embout à rotule DIN 71805 145 kB

Dessins (aperçu complet)

Cuvette pour embout à rotule DIN 71805

Cuvette pour embout à rotule DIN 71805, forme A

plus d'infos

Dessins

Cuvette pour embout à rotule DIN 71805, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2D3AECAOAcc.PrixCommander
27655-0805A8M582210,2 0,71 €
27655-1006A10M6102511,5 0,73 €
27655-1308A13M8133014 1,12 €
27655-1610A16M10163515,5 1,69 €
27655-1612A16M12163515,5 2,60 €
27655-1914A19M14x1,5224521,5 4,10 €
27655-1916A19M16224521,5 5,39 €

Cuvette pour embout à rotule DIN 71805, forme B

plus d'infos

Dessins

Cuvette pour embout à rotule DIN 71805, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2D3AECAOAcc.PrixCommander
27655-080351B8M3,58188 1,25 €
27655-08051B8M582210,2  0,69 €
27655-10061B10M6102511,5  0,84 €
27655-13081B13M8133014  1,17 €
27655-16101B16M10163515,5  1,78 €
27655-16121B16M12163515,5  1,86 €
27655-19141B19M14x1,5224521,5  4,30 €
27655-19161B19M16224521,5  5,50 €