Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Joint néoprène pour la version Inox.
Joint néoprène pour la version Inox.
Finition
Zingué et passivé. Finition Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Joint néoprène pour la version Inox.
Joint néoprène pour la version Inox.
Finition
Zingué et passivé. Finition Inox naturel.
Nota
Version Inox :
Protection contre la poussière, la saleté, les projections d'eau, la vapeur. Utilisation dans une plage de température de -30 °C à +110 °C.
Protection contre la poussière, la saleté, les projections d'eau, la vapeur. Utilisation dans une plage de température de -30 °C à +110 °C.
Sur demande
Joints axiaux à force d’extraction plus importante et filetage à gauche.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.