Description de l'article/illustrations du produit

Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
  • Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
  • Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
DescriptionMatière :Acier.Finition :Pivot zingué et chromé.
Logement de bille et écrous zingués.
Nota :Embout axial à rotule adapté pour l'absorption des forces de traction. L'écrou de bridage permet d'influer sur la mobilité de la bille ou de la serrer complètement.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27670 Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction 204 kB

Dessins

Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2ALL3EαF
kN
M
Nm
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
27670-100610M62523,5111220°2,55,212,4 21,02 €
27670-130813M83029,5131624°58,813,2 25,14 €
27670-161016M103536162028°7,514,516,4 27,88 €
27670-161216M123536162428°7,514,516,4 29,11 €