Description de l'article/illustrations du produit

Embout fileté à rotule sur roulement à bille
  • Embout fileté à rotule sur roulement à bille
DescriptionMatière :Acier, forgé.Finition :Zingué.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Nota :Le roulement à billes trempé est graissé à vie et muni de flasques. Les cotes de raccordement sont conformes à DIN 648, série KA.
Les embouts à rotule conviennent parfaitement pour la transmission de mouvements en l’absence d’un alignement exact.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27625 Embout fileté à rotule sur roulement à bille 139 kB

Dessins

Embout fileté à rotule sur roulement à bille

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
D

D1ABHH1KLL1αCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse
limite
n max. 1/min
Filtre
27625-0627625-0616M6362096,759221227506501350
27625-0827625-0818M8422412910,525158,5°400010001300
27625-1027625-10110M1048281410,5122915445014501225
27625-1227625-12112M125432161214,533197,5°495018001125
27625-1627625-16116M166642211519402262502350975
27625-2027625-20120M20x1,57850251824,5472879003450825
27625-2227625-22122M22x1,58454282026512693003980725