Description de l'article/illustrations du produit

Embout taraudé à rotule sur roulement à bille
  • Embout taraudé à rotule sur roulement à bille
DescriptionMatière :Acier, forgé.Finition :Zingué.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Nota :Le roulement à billes trempé est graissé à vie et muni de flasques. Les cotes de raccordement sont conformes à DIN 648, série KJ.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27626 Embout taraudé à rotule sur roulement à bille 222 kB

Dessins

Embout taraudé à rotule sur roulement à bille

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse
limite
n max. 1/min
Filtre
27626-0627626-0616M610133020596,75912101127506501350
27626-0827626-0818M812,5163624512910,51612148,5°400010001300
27626-1027626-10110M10151943286,51410,512201517445014501225
27626-1227626-12112M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125
27626-1627626-16116M1622276442821151928222262502350975
27626-2027626-20120M20x1,527,534775010251824,533263079003450825
27626-2227626-22122M22x1,5303884541228202637263293003980725