Description de l'article/illustrations du produit

Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal®
  • Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal®
DescriptionMatière :Corps : igumid® G.
Rotule : iglidur® W300.
Finition :Noir.Nota :Les embouts à rotule ont une grande rigidité et sont résistants à des charges alternées. Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches. Résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Les embouts à rotule conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Gammes dimensionnelles K, cotes selon DIN ISO 12240.Tolérances :L’alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres devraient être tolérancés h6 et h9.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27627 Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® 240 kB

Dessins

Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal®

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Filetage à droite
Référence
Filetage à gauche
DD1ABHH1KLαCharge de
traction max. N
à court terme
Charge de
traction max. N
à long terme
Charge
transversale max. N
à court terme
Charge
transversale max. N
à long terme
Filtre
27627-10527627-10515M533188611,11915°8004008040
27627-10627627-10616M636209712,72114,5°100050010050
27627-10827627-10818M8422412915,82512,5°1700850200100
27627-11027627-110110M1048301410,5192812,5°25001250300150
27627-11012527627-110125110M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150
27627-11227627-112112M125434161222,23212,5°27001350400200
27627-11212527627-112125112M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200
27627-11427627-114114M1461381913,525,253612,5°34001700700350
27627-11627627-116116M166642211528,33711,5°39001950800400
27627-11615027627-116150116M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400
27627-11815027627-118150118M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500
27627-12027627-120120M207850251834,94511,5°600030001300650
27627-12015027627-120150120M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650