Description de l'article/illustrations du produit

Embout fileté à rotule sur palier lisse
  • Embout fileté à rotule sur palier lisse
DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 5-12 : acier de décolletage tourné, corps à partir de taille (D) 16 : acier forgé.
Rotule : acier à roulements, trempé, rectifié, poli et chromé. Coquille de coussinet acier de décolletage avec garniture PTFE collée.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27627 Embout fileté à rotule sur palier lisse 131 kB

Dessins

Embout fileté à rotule sur palier lisse

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
D

D1ABHH1KLL1αCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
Filtre
27627-0527627-0515M533188611,1120913°7,54,3
27627-0627627-0616M6362096,7512,7221213°9,36
27627-0827627-0818M8422412915,87251513°16,711
27627-1027627-10110M1048281410,519,05291513°23,417,4
27627-1227627-12112M125432161222,22331913°3223,5
27627-1627627-16116M166642211528,57402215°52,732
27627-2027627-20120M20x1,57850251834,92472815°78,143,8
27627-2227627-22122M22x1,58454282038,1512615°97,252,6