Description de l'article/illustrations du produit

Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal®
  • Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal®
DescriptionMatière :Corps : igumid® G.
Rotule : iglidur® W300.
Finition :Noir.Nota :Les embouts à rotule ont une grande rigidité et sont résistants à des charges variables. Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches. Résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Les embouts à rotule conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Gammes dimensionnelles K, cotes selon DIN ISO 12240.Tolérances :L’alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres devraient être tolérancés h6 et h9.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27628 Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® 166 kB

Dessins

Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal®

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Filetage à droite
Référence
Filetage à gauche
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαFiltre
27628-10427628-10415M4912271848611,1109915°
27628-10527628-10515M5912271848611,1109915°
27628-10627628-10616M61013302059712,712101114,5°
27628-10827628-10818M813163624512915,816121412,5°
27628-11027628-110110M10151943306,51410,51920141712,5°
27628-11012527628-110125110M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°
27628-11227628-112112M12182250346,5161222,222161712,5°
27628-11212527628-112125112M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°
27628-11427628-114114M142025573881913,525,2525182211,5°
27628-11627628-116116M16222764428211528,328212211,5°
27628-11615027628-116150116M16x1,5222764428211528,328212211,5°
27628-11815027628-118150118M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°
27628-12027628-120120M202834775010251834,933253011,5°
27628-12015027628-120150120M20x1,52834775010251834,933253011,5°
Référence
Filetage à droite
Référence
Filetage à gauche
D1Charge de
traction max. N
à court terme
Charge de
traction max. N
à long terme
Charge
transversale max. N
à court terme
Charge
transversale max. N
à long terme
Filtre
27628-10427628-1041M41000500250125
27628-10527628-1051M51000500250125
27628-10627628-1061M61400700400200
27628-10827628-1081M821001050700350
27628-11027628-1101M1031001550800400
27628-11012527628-1101251M10x1,2531001550800400
27628-11227628-1121M1236001800900450
27628-11212527628-1121251M12x1,2536001800900450
27628-11427628-1141M14400020001000500
27628-11627628-1161M16420021001300650
27628-11615027628-1161501M16x1,5420021001300650
27628-11815027628-1181501M18x1,5460023001600800
27628-12027628-1201M205400270021001050
27628-12015027628-1201501M20x1,55400270021001050