Description de l'article/illustrations du produit

Embout taraudé à rotule sur palier lisse
  • Embout taraudé à rotule sur palier lisse
DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 5-12 : acier de décolletage tourné, corps à partir de taille (D) 16 : acier forgé.
Rotule : acier à roulements, trempé, rectifié, poli et chromé. Coquille de coussinet acier de décolletage avec garniture PTFE collée.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27628 Embout taraudé à rotule sur palier lisse 204 kB

Dessins

Embout taraudé à rotule sur palier lisse

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
Filtre
27628-0527628-0515M5911271848611,111010913°7,58
27628-0627628-0616M610133020596,7512,712101113°9,38,9
27628-0827628-0818M812,5163624512915,8716121313°16,714,1
27628-1027628-10110M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3
27628-1012527628-10125110M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3
27628-1227628-12112M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5
27628-1212527628-12125112M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5
27628-1627628-16116M16222764428211528,5728222215°52,732
27628-161527628-1615116M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732
27628-2027628-20120M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8
27628-2227628-22122M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6