Description de l'article/illustrations du produit

Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox
  • Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox
  • Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox
DescriptionMatière :Corps : Inox 1.4057, forgé.
Rotule : Inox 1.4034 trempé et rectifié.
Coquille de coussinet : Inox 1.4571.
Finition :Poli.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique.
Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27629 Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox 329 kB

Dessins

Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
D

D1ABHH1KLL1αCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
Filtre
27629-0527629-0515M533188611,1120913°7,56,2
27629-0627629-0616M6362096,7512,7221213°9,38,8
27629-0827629-0818M8422412915,87251513°16,716,1
27629-1027629-10110M1048281410,519,05291513°23,425,5
27629-1227629-12112M125432161222,22331913°3234,5
27629-1627629-16116M166642211528,57402215°52,760,6
27629-2027629-20120M20x1,57850251834,92472815°78,183,1
27629-2227629-22122M22x1,58454282038,1512615°97,299,7