Description de l'article/illustrations du produit

Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox
  • Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox
  • Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox
DescriptionMatière :Corps : Inox 1.4057, forgé.
Rotule : Inox 1.4034 trempé et rectifié.
Coquille de coussinet : Inox 1.4571.
Finition :Poli.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique.
Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27630 Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox 215 kB

Dessins

Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
Filtre
27630-0527630-0515M5911271848611,111010913°7,511,8
27630-0627630-0616M610133020596,7512,712101113°9,313,1
27630-0827630-0818M812,5163624512915,8716121313°16,720,7
27630-1027630-10110M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1012527630-10125110M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1227630-12112M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1212527630-12125112M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1627630-16116M16222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-161527630-1615116M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-2027630-20120M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1
27630-2227630-22122M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7