Description de l'article/illustrations du produit

Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit
  • Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit
DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 6-10: acier de décolletage, tourné.
Corps à partir de taille (D) 12: acier de traitement, matricé.
Rotule: acier pour palier à rouleau, trempé, rectifié, poli et chromé.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série E
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27631 Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit 193 kB

Dessins

Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
D

D1ABHH1KLL1αCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
Filtre
27631-0627631-0616 -0,008M6362064,410181112°3,68,2
27631-0827631-0818 -0,008M842248613221212°5,812,9
27631-1027631-10110 -0,008M1048289716261512°8,617,6
27631-1227631-12112 -0,008M12543410818281511,424,5
27631-1627631-16117 -0,008M16694614112536232245
27631-2027631-20120 -0,010M20x1,57853161329432531,560