Description de l'article/illustrations du produit

Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit
  • Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit
DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 6-10 : acier de décolletage, tourné.
Corps à partir de taille (D) 12 acier, matricé.
Rotule : acier à roulements trempé, rectifié, poli et chromé.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série E
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27632 Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit 170 kB

Dessins

Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
Filtre
27632-0627632-0616 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2
27632-0827632-0818 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9
27632-1027632-10110 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6
27632-1012527632-10125110 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6
27632-1227632-12112 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5
27632-1212527632-12125112 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5
27632-1627632-16117 -0,008M1624306746101411253320272245
27632-2027632-20120 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560