Description de l'article/illustrations du produit

Pied de machine, forme A
  • Pied de machine, forme A
DescriptionFinition :Acier zingué.Nota :Les pieds de machine sont des éléments éprouvés à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine. Ils sont fréquemment utilisés dans toutes les applications visant à éviter de grands mouvements horizontaux. Utilisés selon leur usage, ils empêchent efficacement la transmission des secousses et des bruits.

Les pieds de machine à sécurité anti-arrachement sont spécialement conçus pour les cas d'application dans lesquelles des forces de traction interviennent (par ex. en construction navale).

Les charges indiquées sont des valeurs de référence en charge statique correspondant à la dureté du caoutchouc de 60° Shore A.
Sur demande :Pieds de machine en caoutchouc d'une dureté de 40° et 70° Shore A.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27760_A Pied de machine, forme A 263 kB

Dessins

Pied de machine, forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
sans sécurité contre l'arrachement
Référence
avec sécurité contre l'arrachement
FormeA

BDD1D2HLF1
(N)
Filtre
27760-06206027760-062160A856662M108,2301101500
27760-07806027760-078160A1107878M109301281800
27760-09206027760-092160A1109686M1210,2451403000
27760-10606027760-106160A140110106M1212,4391703600

Autres articles de cette catégorie