Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Embase plastique pour pied articulé
  • Embase plastique pour pied articulé
DescriptionMatière :Embase en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante en caoutchouc.
Finition :Noir.Remarques concernant la commande :

Si vous souhaitez la livraison de pieds articulés prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche ou de la rotule avec la mention « montés ».
(p.ex. 27800-1030 et 27810-060151, montés.)

Nota :

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

Indication de dessin :
1) à partir d'une embase Ø 80
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (obturé) avec plaque antidérapante

Dessins (aperçu complet)

Embase plastique pour pied articulé

Embase plastique pour pied articulé, Forme A

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-1030A305  1,26 €
27800-1040A409  1,45 €
27800-1045A459  1,59 €
27800-1050A509  1,68 €
27800-1060A609  1,88 €
27800-1080A809  2,11 €
27800-1100A1009  3,98 €

Embase plastique pour pied articulé, Forme B

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-2030B305  2,11 €
27800-2040B409  2,52 €
27800-2045B459  2,70 €
27800-2050B509  2,90 €
27800-2060B609  3,15 €
27800-2080B809  4,00 €
27800-2100B1009  7,35 €

Embase plastique pour pied articulé, Forme C

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDACharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-3080C80559  2,11 €
27800-3100C100749  4,21 €
27800-3120C120949  5,24 €

Embase plastique pour pied articulé, Forme D

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDACharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-4080D80559  4,00 €
27800-4100D100749  7,99 €
27800-4120D120949  9,45 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec les embases en plastique (27800), en zinc injecté ( 27801), avec bride de fixation ( 27802), en Inox (27803) ou avec amortisseurs de vibrations (27804).
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40