FR
Sélectionnez votre langue
4 Résultats

Description

Matière
Embase en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante en caoutchouc.
Finition
Noir.
Nota

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

Indication de dessin
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (obturé) avec plaque antidérapante

1) à partir d'une embase Ø 80

D'autres clients ont également acheté

Threaded spindles and plates for swivel feet

Swivel feet consist of two components: a threaded spindle and a plate. Swivel feet have the significant advantage that each threaded spindle can be combined with any plate, meaning they can be customised for a particular field of application.

Assembly

The ball head is tapped vertically into the swivel foot plate using a soft-face hammer. There is also the option to screw the swivel foot to the floor. Both closed fastening holes can be opened using a punch.
 
norelem offers both steel and stainless-steel swivel feet.