Description de l'article/illustrations du produit

Embase plastique pour pied articulé, Forme A
  • Embase plastique pour pied articulé, Forme A
DescriptionMatière :Embase: thermoplastique renforcé de fibre de verre.Finition :Noir.Remarques concernant la commande :

Si vous souhaitez la livraison de pieds articulés prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche ou de la rotule avec la mention « montés ».
(p.ex. 27800-1030 et 27810-060151, montés.)

Nota :Les pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche filetée ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée ou chaque type de rotule de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27810.
Rotules assorties : voir 27811.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27800_A Embase plastique pour pied articulé, Forme A 143 kB

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-1030A305  1,26 €
27800-1040A409  1,45 €
27800-1045A459  1,59 €
27800-1050A509  1,68 €
27800-1060A609  1,88 €
27800-1080A809  2,11 €
27800-1100A1009  3,98 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec les embases en plastique (27800), en zinc injecté ( 27801), avec bride de fixation ( 27802), en Inox (27803) ou avec amortisseurs de vibrations (27804).
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40