FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Embase: thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir.
Nota
Les pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche filetée ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée ou chaque type de rotule de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27810.
Rotules assorties : voir 27811.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté