Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Embase pour pied articulé en zinc injecté haute pression ou acier inoxydable
  • Embase pour pied articulé en zinc injecté haute pression ou acier inoxydable
DescriptionMatière :Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Remarques concernant la commande :

Si vous souhaitez la livraison de pieds articulés prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche ou de la rotule avec la mention « montés ».
(p.ex. 27801-10301 et 27810-060151, montés).

Nota :

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

Indication de dessin :

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied articulé en zinc injecté haute pression ou acier inoxydable

Embase pour pied articulé, Forme A

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
DCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27801-10301Azinc3020  4,68 €
27801-10401Azinc4030  5,35 €
27801-10451Azinc4530  6,31 €
27801-10501Azinc5030  6,31 €
27801-10601Azinc6030  7,43 €
27801-10801Azinc8030  10,09 €
27801-11001Azinc10035  13,69 €
27801-11201Azinc12035  15,14 €
27801-10302Aacier inoxydable3020  10,45 €
27801-10402Aacier inoxydable4030  11,60 €
27801-10452Aacier inoxydable4530  13,19 €
27801-10502Aacier inoxydable5035  15,41 €
27801-10602Aacier inoxydable6035  19,60 €
27801-10802Aacier inoxydable8035  31,41 €
27801-11002Aacier inoxydable10040  48,21 €
27801-11202Aacier inoxydable12040  62,67 €

Embase pour pied articulé, Forme B

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
DCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27801-20301Bzinc3020  5,22 €
27801-20401Bzinc4030  6,04 €
27801-20451Bzinc4530  7,06 €
27801-20501Bzinc5030  7,11 €
27801-20601Bzinc6030  8,25 €
27801-20801Bzinc8030  11,35 €
27801-21001Bzinc10035  16,22 €
27801-21201Bzinc12035  17,80 €
27801-20302Bacier inoxydable3020  10,78 €
27801-20402Bacier inoxydable4030  12,40 €
27801-20452Bacier inoxydable4530  14,07 €
27801-20502Bacier inoxydable5035  16,32 €
27801-20602Bacier inoxydable6035  20,54 €
27801-20802Bacier inoxydable8035  32,81 €
27801-21002Bacier inoxydable10040  51,17 €
27801-21202Bacier inoxydable12040  65,93 €

Embase pour pied articulé, Forme C

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
ADCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27801-30801Czinc558030  12,85 €
27801-31001Czinc7410035  16,46 €
27801-31201Czinc9412035  17,80 €
27801-30802Cacier inoxydable558035  34,54 €
27801-31002Cacier inoxydable7410040  51,48 €
27801-31202Cacier inoxydable9412040  65,93 €

Embase pour pieds articulés, Forme D

plus d'infos

Dessins

Embase pour pieds articulés, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
ADCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27801-40801Dzinc558030  14,09 €
27801-41001Dzinc7410035  18,99 €
27801-41201Dzinc9412035  20,59 €
27801-40802Dacier inoxydable558035  36,08 €
27801-41002Dacier inoxydable7410040  54,42 €
27801-41202Dacier inoxydable9412040  69,21 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec les embases en plastique (27800), en zinc injecté ( 27801), avec bride de fixation ( 27802), en Inox (27803) ou avec amortisseurs de vibrations (27804).
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40