Description de l'article/illustrations du produit

Embase pour pied articulé, Forme C
  • Embase pour pied articulé, Forme C
DescriptionMatière :Embase : zinc injecté haute pression ou acier inoxydable 1.4305.Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Remarques concernant la commande :

Si vous souhaitez la livraison de pieds articulés prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche ou de la rotule avec la mention « montés ».
(p.ex. 27801-10301 et 27810-060151, montés).

Nota :Les pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche filetée ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée ou chaque type de rotule de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27810.
Rotules assorties : voir 27811.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27801_C Embase pour pied articulé, Forme C 175 kB

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
ADCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27801-30801Czinc558030  12,85 €
27801-31001Czinc7410035  16,46 €
27801-31201Czinc9412035  17,80 €
27801-30802Cacier inoxydable558035  34,54 €
27801-31002Cacier inoxydable7410040  51,48 €
27801-31202Cacier inoxydable9412040  65,93 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec les embases en plastique (27800), en zinc injecté ( 27801), avec bride de fixation ( 27802), en Inox (27803) ou avec amortisseurs de vibrations (27804).
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40