Description de l'article/illustrations du produit

Embase pour pieds articulés, Forme D
  • Embase pour pieds articulés, Forme D
DescriptionMatière :Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Remarques concernant la commande :

Si vous souhaitez la livraison de pieds articulés prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche ou de la rotule avec la mention « montés ».
(p.ex. 27801-10301 et 27810-060151, montés).

Nota :

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27801_D Embase pour pieds articulés, Forme D 180 kB

Dessins

Embase pour pieds articulés, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
ADCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27801-40801Dzinc558030  14,09 €
27801-41001Dzinc7410035  18,99 €
27801-41201Dzinc9412035  20,59 €
27801-40802Dacier inoxydable558035  36,08 €
27801-41002Dacier inoxydable7410040  54,42 €
27801-41202Dacier inoxydable9412040  69,21 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec les embases en plastique (27800), en zinc injecté ( 27801), avec bride de fixation ( 27802), en Inox (27803) ou avec amortisseurs de vibrations (27804).
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40