Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Embase pour pied articulé avec bride de fixationen zinc injecté haute pression
  • Embase pour pied articulé avec bride de fixationen zinc injecté haute pression
DescriptionMatière :Embase: zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :Laqué poudre noire.Remarques concernant la commande :

Si vous souhaitez la livraison de pieds articulés prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche ou de la rotule avec la mention « montés ».
(p.ex. 27802-30801 et 27810-060151, montés.)

Nota :

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

Indication de dessin :

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied articulé avec bride de fixationen zinc injecté haute pression

Embase en zinc injecté pour pieds articulés avec bride de fixation, forme C

plus d'infos

Dessins

Embase en zinc injecté pour pieds articulés avec bride de fixation, forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27802-30801C30  10,99 €

Embase en zinc injecté pour pieds articulés avec bride de fixation, forme D

plus d'infos

Dessins

Embase en zinc injecté pour pieds articulés avec bride de fixation, forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27802-40801D30  13,03 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec les embases en plastique (27800), en zinc injecté ( 27801), avec bride de fixation ( 27802), en Inox (27803) ou avec amortisseurs de vibrations (27804).
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40