Description de l'article/illustrations du produit

Embase pour pied articulé avec amortisseur de vibrations
  • Embase pour pied articulé avec amortisseur de vibrations
DescriptionMatière :Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).
Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : poli. Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant. Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.Remarques concernant la commande :

Si vous souhaitez la livraison de pieds articulés prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche ou de la rotule avec la mention « montés ».
(p.ex. 27804-20601 et 27810-060151, montés.)

Nota :

Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème. Cette charge statique correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en terme d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm². La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l’embase du pied articulé.

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme.
Broches assorties : voir 27810.
Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

Indication de dessin :
1) Amortisseur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
DD1H
(pour une pression de
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Charge admissible
(pour une pression de 0,4 N/mm²)
N
CAOAcc.PrixCommander
27804-20401zinc4030,57 / 5,9 / 4,862  8,91 €
27804-20501zinc5040,57 / 5,9 / 4,8212  10,83 €
27804-20601zinc60507 / 5,9 / 4,8433  12,35 €
27804-20801zinc80687 / 5,9 / 4,8614  16,33 €
27804-20402acier inoxydable4030,57 / 5,8 / 4,9212  17,20 €
27804-20502acier inoxydable5040,57 / 5,8 / 4,9435  21,79 €
27804-20602acier inoxydable60507 / 5,8 / 4,9705  27,73 €
27804-20802acier inoxydable80687 / 5,8 / 4,91372  43,87 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec les embases en plastique (27800), en zinc injecté ( 27801), avec bride de fixation ( 27802), en Inox (27803) ou avec amortisseurs de vibrations (27804).
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40