Matière
Embase acier ou Inox 1.4404.
Amortisseur élastomère PUR (Sylomer V12).
Amortisseur élastomère PUR (Sylomer V12).
Finition
Embase zinguée passivée bleue ou naturelle.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Embase acier ou Inox 1.4404.
Amortisseur élastomère PUR (Sylomer V12).
Amortisseur élastomère PUR (Sylomer V12).
Finition
Embase zinguée passivée bleue ou naturelle.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Nota
Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème.
Cette charge statique correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en termes d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm².
La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l‘embase de pied articulé.
Indication de dessin
1) Amortisseur
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.