Description de l'article/illustrations du produit

Broche pour pied articulé en acier ou Inox
  • Broche pour pied articulé en acier ou Inox
  • Broche pour pied articulé en acier ou Inox
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301.Finition :Acier zingué bleu.
Inox naturel.
Remarques concernant la commande :Si vous souhaitez la livraison de pieds articulés prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de la broche et de l’embase avec la mention « montés ».
(p.ex. 27810-060151 et 27800-1030, montés.)
Nota :Nos pieds articulés se composent d’une broche et d’une embase. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La hauteur totale du pied articulé se calcule ainsi sur la base de la hauteur de la broche plus la hauteur L1 de l'empreinte hexagonale, majorée de 22,5 mm. (hauteur totale du pied articulé = L + L1 + 22,5 mm).

Dessins

Broche pour pied articulé en acier ou Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D

LL1SWCharge
max. en kN
Filtre
27810-06015127810-060152M6157,5142
27810-06030127810-060302M6307,5142
27810-08040127810-080402M8407,5143,5
27810-08080127810-080802M8807,5143,5
27810-10045127810-100452M10457,5144,7
27810-10070127810-100702M10707,5144,7
27810-10090127810-100902M10907,5144,7
27810-10125127810-101252M101257,5144,7
27810-10150127810-101502M101507,5144,7
27810-12045127810-120452M12457,5147,7
27810-12066127810-120662M12667,5147,7
27810-12100127810-121002M121007,5147,7
27810-12125127810-121252M121257,5147,7
27810-12150127810-121502M121507,5147,7
27810-14066127810-140662M14667,51411,1
27810-14100127810-141002M141007,51411,1
27810-14125127810-141252M141257,51411,1
27810-14150127810-141502M141507,51411,1
27810-16066127810-160662M16667,51714,5
27810-16100127810-161002M161007,51714,5
27810-16125127810-161252M161257,51714,5
27810-16150127810-161502M161507,51714,5
27810-16200127810-162002M162007,51714,5
27810-20085127810-200852M208510,52224,3
27810-20100127810-201002M2010010,52224,3
27810-20125127810-201252M2012510,52224,3
27810-20150127810-201502M2015010,52224,3
27810-20200127810-202002M2020010,52224,3
27810-24085127810-240852M248510,52436,1
27810-24100127810-241002M2410010,52436,1
27810-24125127810-241252M2412510,52436,1
27810-24150127810-241502M2415010,52436,1
27810-24200127810-242002M2420010,52436,1
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec les embases en plastique (27800), en zinc injecté ( 27801), avec bride de fixation ( 27802), en Inox (27803) ou avec amortisseurs de vibrations (27804).
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40