Description de l'article/illustrations du produit

Embase pour pied réglable, plastique, Forme E
  • Embase pour pied réglable, plastique, Forme E
DescriptionMatière :Embase: thermoplastique renforcé de fibre de verre.Finition :Noir.Remarques concernant la commande :Si vous souhaitez la livraison de pieds réglables prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche avec la mention « montés ».
(p. ex. 27815-1060 et 27828-120661 montés.)
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche filetée. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27828.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27815_E Embase pour pied réglable, plastique, Forme E 320 kB

Dessins

Embase pour pied réglable, plastique, Forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDACharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27815-5080E805512  2,11 €
27815-5100E1007412  4,21 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied réglable en Acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec des embases en plastique (27815), en plastique modèle lourd (27816), en zinc injecté (27817) ou avec bride de fixation (27818).
Broche pour pied réglable en Acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40