Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd
  • Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd
DescriptionMatière :Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :Noir.Remarques concernant la commande :Si vous souhaitez la livraison de pieds réglables prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche avec la mention « montés ».
(p.ex. 27816-31251 et 27828-120661, montés.)
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir 27828.
Indication de dessin :
Forme C avec trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (obturé) avec plaque antidérapante

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme C

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27816-31251C125964418  10,90 €
27816-31751C1751354525  23,31 €

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme D

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27816-41251D125964818  15,94 €
27816-41751D1751354925  33,81 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied réglable en Acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec des embases en plastique (27815), en plastique modèle lourd (27816), en zinc injecté (27817) ou avec bride de fixation (27818).
Broche pour pied réglable en Acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40