Matière
Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Embase pour pied réglable, Forme A
à partir de
6,42 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Embase pour pied réglable, Forme B
à partir de
11,84 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Embase pour pied réglable, Forme C
à partir de
16,34 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Embase pour pied réglable, Forme D
à partir de
17,96 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : naturel.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27828.
Indication de dessin
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante
1) à partir d'une embase Ø 80
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante
1) à partir d'une embase Ø 80