FR
Sélectionnez votre langue
4 Résultats

Description

Matière
Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.

Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : naturel.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27828.
Indication de dessin
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante

1) à partir d'une embase Ø 80

Découvrez la gamme de produits norelem