FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Embase : zinc injecté haute pression ou acier inoxydable 1.4305.
Finition
Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : naturel.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche filetée. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27828.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté