Description de l'article/illustrations du produit

Embase pour pied réglable, Forme B
  • Embase pour pied réglable, Forme B
DescriptionMatière :Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Remarques concernant la commande :Si vous souhaitez la livraison de pieds réglables prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche avec la mention « montés ».
(p.ex. 27817-10601 et 27828-120661, montés.)
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche.
Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir 27828.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27817_B Embase pour pied réglable, Forme B 108 kB

Dessins

Embase pour pied réglable, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
DCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27817-20601Bzinc6035  9,73 €
27817-20801Bzinc8035  11,50 €
27817-21001Bzinc10035  16,14 €
27817-21201Bzinc12035  18,60 €
27817-20602Bacier inoxydable6045  23,49 €
27817-20802Bacier inoxydable8045  32,81 €
27817-21002Bacier inoxydable10045  51,17 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied réglable en Acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec des embases en plastique (27815), en plastique modèle lourd (27816), en zinc injecté (27817) ou avec bride de fixation (27818).
Broche pour pied réglable en Acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40