Matière
Embase : zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Laqué poudre noire.
Afficher plus
Afficher moins
Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C
à partir de
€ 13,71
hors TVA
hors frais d’envoi
Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme D
à partir de
€ 16,28
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embase : zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Laqué poudre noire.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir 27828.
Broches assorties : voir 27828.
Indication de dessin
Forme C avec trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation avec plaque antidérapante