Description de l'article/illustrations du produit

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C
  • Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C
DescriptionMatière :Embase: zinc injecté haute pression.Finition :Laqué poudre noire.Remarques concernant la commande :Si vous souhaitez la livraison de pieds réglables prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche avec la mention « montés ».
(p.ex. 27818-30801 et 27828-120661, montés.)
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche filetée. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27828.

Dessins

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27818-30801C35  10,99 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied réglable en Acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec des embases en plastique (27815), en plastique modèle lourd (27816), en zinc injecté (27817) ou avec bride de fixation (27818).
Broche pour pied réglable en Acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40