FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Embase: zinc injecté haute pression.
Finition
Laqué poudre noire.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche filetée. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27828.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté