Description de l'article/illustrations du produit

Broche pour pied réglable en acier ou Inox
  • Broche pour pied réglable en acier ou Inox
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier zingué bleu.
Inox naturel.
Remarques concernant la commande :Si vous souhaitez la livraison de pieds réglables prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche avec la mention « montés ».
(p.ex. 27828-120661 et 27815-1060, montés.)
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une broche et d’une embase. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La hauteur totale du pied réglable se calcule ainsi sur la base de la hauteur de la broche, majorée de 30 mm. (hauteur totale du pied réglable = L + 30 mm)

Dessins

Broche pour pied réglable en acier ou Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D

LSWCharge
max. en kN
Filtre
27828-12066127828-120662M1266227,7
27828-12100127828-121002M12100227,7
27828-12125127828-121252M12125227,7
27828-12150127828-121502M12150227,7
27828-16066127828-160662M16662214,5
27828-16100127828-161002M161002214,5
27828-16125127828-161252M161252214,5
27828-16150127828-161502M161502214,5
27828-16200127828-162002M162002214,5
27828-20100127828-201002M201002224,3
27828-20125127828-201252M201252224,3
27828-20150127828-201502M201502224,3
27828-20200127828-202002M202002224,3
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied réglable en Acier ou Inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec des embases en plastique (27815), en plastique modèle lourd (27816), en zinc injecté (27817) ou avec bride de fixation (27818).
Broche pour pied réglable en Acier ou Inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40