Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Embase pour pied réglable ECO-Line en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique
  • Embase pour pied réglable ECO-Line en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique
DescriptionMatière :Embase : thermoplastique, zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc
Finition :Themoplastique : noir.
Zinc : zingué bleu.
Inox : poli.
Remarques concernant la commande :Si vous souhaitez la livraison de pieds réglables prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche avec la mention « montés ».
(p.ex. 27830-10303 et 27832-080801, montés.)
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir 27832.
Indication de dessin :
Forme A sans plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied réglable ECO-Line en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique

Embase pour pied réglable ECO-Line, Forme A

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable ECO-Line, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
D

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27830-10301Azinc3011,516  2,68 €
27830-10401Azinc401218  2,94 €
27830-10501Azinc5014,520  3,12 €
27830-10302Aacier inoxydable3011,522  5,89 €
27830-10402Aacier inoxydable401224  7,86 €
27830-10502Aacier inoxydable5014,526  9,85 €
27830-10303Aplastique.3011,515  0,78 €
27830-10403Aplastique.401215  0,84 €
27830-10503Aplastique.5014,515  0,85 €

Embase pour pied réglable ECO-Line, Forme B

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable ECO-Line, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
D

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27830-20301Bzinc3013,516  2,96 €
27830-20401Bzinc4014,518  3,29 €
27830-20501Bzinc5017,520  3,49 €
27830-20302Bacier inoxydable3013,522  6,37 €
27830-20402Bacier inoxydable4014,524  8,42 €
27830-20502Bacier inoxydable5017,526  10,43 €
27830-20303Bplastique.3013,515  1,20 €
27830-20403Bplastique.4014,515  1,28 €
27830-20503Bplastique.5017,515  1,30 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied réglable ECO-Line en acier ou inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec l’embase pour pied réglable ECO-Line en zinc injecté haute pression 27830.
Broche pour pied réglable ECO-Line en acier ou inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40