Description de l'article/illustrations du produit

Embase pour pied réglable ECO-Line, Forme A
  • Embase pour pied réglable ECO-Line, Forme A
DescriptionMatière :Embase : thermoplastique, zinc injecté haute pression ou acier inoxydable 1.4305.Finition :Themoplastique : noir.
Zinc : zingué bleu.
Inox : poli.
Remarques concernant la commande :Si vous souhaitez la livraison de pieds réglables prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche avec la mention « montés ».
(p.ex. 27830-10303 et 27832-080801, montés.)
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche filetée. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27832.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27830_A Embase pour pied réglable ECO-Line, Forme A 297 kB

Dessins

Embase pour pied réglable ECO-Line, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
D

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27830-10301Azinc3011,516  2,68 €
27830-10401Azinc401218  2,94 €
27830-10501Azinc5014,520  3,12 €
27830-10302Aacier inoxydable3011,522  5,89 €
27830-10402Aacier inoxydable401224  7,86 €
27830-10502Aacier inoxydable5014,526  9,85 €
27830-10303Aplastique.3011,515  0,78 €
27830-10403Aplastique.401215  0,84 €
27830-10503Aplastique.5014,515  0,85 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied réglable ECO-Line en acier ou inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec l’embase pour pied réglable ECO-Line en zinc injecté haute pression 27830.
Broche pour pied réglable ECO-Line en acier ou inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40