Description de l'article/illustrations du produit

Broche pour pied réglable ECO-Line en acier ou Inox
  • Broche pour pied réglable ECO-Line en acier ou Inox
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier zingué bleu.
Inox naturel.
Remarques concernant la commande :Si vous souhaitez la livraison de pieds réglables prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de l’embase et de la broche avec la mention « montés ».
(p.ex. 27832-080251 et 27830-10301, montés.)
Nota :Nos pieds réglables ECO-Line se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.

Dessins

Broche pour pied réglable ECO-Line en acier ou Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D

LL1SWCharge
max. en kN
Filtre
27832-08025127832-080252M82529,5133,5
27832-08040127832-080402M84044,5133,5
27832-08050127832-080502M85054,5133,5
27832-08070127832-080702M87074,5133,5
27832-08080127832-080802M88084,5133,5
27832-08100127832-081002M8100104,5133,5
27832-08120127832-081202M8120124,5133,5
27832-10025127832-100252M102530174,7
27832-10040127832-100402M104045174,7
27832-10050127832-100502M105055174,7
27832-10070127832-100702M107075174,7
27832-10080127832-100802M108085174,7
27832-10100127832-101002M10100105174,7
27832-10120127832-101202M10120125174,7
27832-12025127832-120252M122531197,7
27832-12040127832-120402M124046197,7
27832-12050127832-120502M125056197,7
27832-12070127832-120702M127076197,7
27832-12080127832-120802M128086197,7
27832-12100127832-121002M12100106197,7
27832-12120127832-121202M12120126197,7
27832-16050127832-160502M165058,52414,5
27832-16100127832-161002M16100108,52414,5
27832-16150127832-161502M16150158,52414,5
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche pour pied réglable ECO-Line en acier ou inox
Se compose d’une broche et d’une embase.
Cette version est adaptable avec l’embase pour pied réglable ECO-Line en zinc injecté haute pression 27830.
Broche pour pied réglable ECO-Line en acier ou inox
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40