Description de l'article/illustrations du produit

Pied de montage réglable pour profil aluminium
  • Pied de montage réglable pour profil aluminium
  • Pied de montage réglable pour profil aluminium
  • Pied de montage réglable pour profil aluminium
DescriptionMatière :Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Broche et rondelle en acier.
Finition :Corps noir.
Broche et rondelle zinguées.
Nota :Les pieds de montage conviennent tout particulièrement pour l’équipement de tables et de dispositifs légers. La hauteur du pied de montage est réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage. Les broches-guides prévues sur le bord supérieur du corps du pied centrent le pied et évitent la rotation. Les pieds de montage se fixent aisément sur tous types de profils d’aluminium, par exemple à l’aide des broches-guides, sans nécessiter de fastidieuses opérations de perçage.Indication de dessin :
1) Pièce d'extrémité
2) Ecrou
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27840 Pied de montage réglable pour profil aluminium 382 kB

Dessins

Pied de montage réglable pour profil aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

A
pour
profils d'aluminium
BC
pour rainure
DD1D2
pour vis à
tête fraisée
H
min. - max.
LSW1Charge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27840-3008063020,58M630M435-5014221,5 6,48 €
27840-3008083020,58M830M435-5014221,5 6,48 €
27840-3010063020,510M630M435-5014221,5 6,48 €
27840-3010083020,510M830M435-5014221,5 6,48 €
27840-40080840288M840M645-6514301,5 6,96 €
27840-401006402810M640M645-6514301,5 6,96 €
27840-401008402810M840M645-6514301,5 6,96 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Tasseau basculant type I & Pied de montage réglable pour profilé aluminium
Les tasseaux peuvent être intégrés ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les pieds de montage conviennent tout particulièrement pour l’équipement de tables et de dispositifs légers.
Tasseau basculant type I & Pied de montage réglable pour profilé aluminium
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40