FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Vis H en acier.
Finition
Corps noir.
Vis H zinguée.
Nota
Grâce au bord supérieur plat et au boulon hexagonal noyé, ce type de pieds de montage convient tout particulièrement pour l’équipement de surfaces planes. La hauteur du pied de montage est réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage.
Indication de dessin
1) Pièce d'extrémité
2) Ecrou
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté