Description de l'article/illustrations du produit

Supports de fixation coudés A
  • Supports de fixation coudés A
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27657_A Supports de fixation coudés A 170 kB

Dessins

Supports de fixation coudés A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

AA1A2BD

D1LL1RTRésistance
N
CAOAcc.PrixCommander
27657-00810A194,25101083,48341,5180 5,75 €
27657-00816A4010162084,383102500 6,54 €
27657-01016A40101620104,393102800 6,54 €
27657-01316A40101620134,39,531021200 6,54 €

Autres articles de cette catégorie