Description de l'article/illustrations du produit

Supports de fixation latéraux forme A
  • Supports de fixation latéraux forme A
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27658_A Supports de fixation latéraux forme A 200 kB

Dessins

Supports de fixation latéraux forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

AA1A2D

D1HLL1RTRésistance
N
CAOAcc.PrixCommander
27658-00815A18515,584,32,58351,5180 5,75 €
27658-00830A5573085,3583103500 6,54 €
27658-01030A55730105,3583103800 6,54 €
27658-01330A55730135,359,531031200 6,54 €

Autres articles de cette catégorie