Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Obturateur de sécurité à emmancher
  • Obturateur de sécurité à emmancher
DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide 66, couvercle en polyamide 66. filtre à air en polyuréthane (mousse PU), joint torique en caoutchouc (NBR).Finition :Corps noir, couvercle rouge. Finesse de filtration 50 µm.Nota :Nos obturateurs résistent à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.Indication de dessin :
Forme A : sans évent
Forme B : avec évent
Forme C : avec évent et filtre à air

1) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28022 Obturateur de sécurité à emmancher 201 kB

Dessins (aperçu complet)

Obturateur de sécurité à emmancher

Obturateur de sécurité à emmancher, forme A, sans évent

plus d'infos

Dessins

Obturateur de sécurité à emmancher, forme A, sans évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDDiamètre
de l'alésage
D1
D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28022-13018A30182314148 1,26 €
28022-13020A3020241415,58 1,33 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,57 €
28022-13030A30303414179,5 2,04 €

Obturateur de sécurité à emmancher, forme B, avec évent

plus d'infos

Dessins

Obturateur de sécurité à emmancher, forme B, avec évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDDiamètre
de l'alésage
D1
D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28022-23018B30182314148 1,17 €
28022-23020B3020241415,58 1,38 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,62 €
28022-23030B30303414179,5 2,10 €

Obturateur de sécurité à emmancher, forme C, avec évent et filtre à air

plus d'infos

Dessins

Obturateur de sécurité à emmancher, forme C, avec évent et filtre à air

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDDiamètre
de l'alésage
D1
D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28022-33018C30182314148 1,34 €
28022-33020C3020241415,58 1,51 €
28022-33026C3026301416,59,5 1,76 €
28022-33030C30303414179,5 2,28 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40