Description de l'article/illustrations du produit

Obturateur de sécurité à emmancher, Forme A
  • Obturateur de sécurité à emmancher, Forme A
DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66. Joint torique en caoutchouc (NBR).Finition :Corps noir, couvercle rouge.Nota :Nos obturateurs résistent à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.Indication de dessin :
1) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28022_A Obturateur de sécurité à emmancher, Forme A 357 kB

Dessins

Obturateur de sécurité à emmancher, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDDiamètre
de l'alésage
D1
D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28022-13018A30182314148 1,26 €
28022-13020A3020241415,58 1,33 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,57 €
28022-13030A30303414179,5 2,04 €