Description de l'article/illustrations du produit

Obturateur de sécurité à emmancher, Forme B
  • Obturateur de sécurité à emmancher, Forme B
DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66. Joint torique en caoutchouc (NBR).Finition :Corps noir, couvercle rouge.Nota :Nos obturateurs résistent à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.Indication de dessin :
1) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28022_B Obturateur de sécurité à emmancher, Forme B 353 kB

Dessins

Obturateur de sécurité à emmancher, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDDiamètre
de l'alésage
D1
D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28022-23018B30182314148 1,17 €
28022-23020B3020241415,58 1,38 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,62 €
28022-23030B30303414179,5 2,10 €