Description de l'article/illustrations du produit

Obturateur de sécurité à emmancher, Forme C
  • Obturateur de sécurité à emmancher, Forme C
DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide 66, couvercle en polyamide 66. filtre à air en polyuréthane (mousse PU), joint torique en caoutchouc (NBR).Finition :Corps noir, couvercle rouge. Finesse de filtration 50 µm.Nota :Nos obturateurs résistent à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.Indication de dessin :
1) Joint torique
2) Filtre à air
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28022_C Obturateur de sécurité à emmancher, Forme C 371 kB

Dessins

Obturateur de sécurité à emmancher, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDDiamètre
de l'alésage
D1
D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28022-33018C30182314148 1,34 €
28022-33020C3020241415,58 1,51 €
28022-33026C3026301416,59,5 1,76 €
28022-33030C30303414179,5 2,28 €