Description de l'article/illustrations du produit

Bouchon magnétique
  • Bouchon magnétique
DescriptionMatière :Thermoplastique polyamide 66. Aimant : ferrite.Finition :Noir. Joint plat exempt d’amiante.Nota :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile et jusqu'à 70 °C pour l'eau.
Le champ magnétique des bouchons filetés attire les particules de fer présentes dans l'huile.
Le montage du bouchon magnétique dans le bas du carter évite des détériorations des composants mécaniques, comme par ex. des pompes.
Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Aimant
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28024 Bouchon magnétique 321 kB

Dessins

Bouchon magnétique

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
28024-2001420G1/4879517 1,68 €
28024-2203822G3/8137,5101018 2,20 €
28024-2701227G1/213811924 2,53 €
28024-3403434G3/419,69116,530 3,34 €
28024-4210042G119,610,5121435 4,37 €
28024-20141520M14x1,5879517 1,68 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40