Description de l'article/illustrations du produit

Bouchon magnétique en aluminium
  • Bouchon magnétique en aluminium
DescriptionMatière :Bouchon : aluminium. Aimant : ferrite.Finition :Aluminium : naturel. Joint plat exempt d’amiante.Nota :Le champ magnétique des bouchons filetés attire les particules de fer présentes dans l'huile.
Le montage du bouchon magnétique dans le bas du carter évite des détériorations des composants mécaniques, comme par ex. des pompes.
Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Aimant
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28026 Bouchon magnétique en aluminium 170 kB

Dessins

Bouchon magnétique en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
28026-2101421G1/45710619 2,20 €
28026-2403824,5G3/88710722 3,16 €
28026-3001230G1/210810727 3,28 €
28026-3603436,5G3/413810734 5,56 €
28026-4210042,5G113814740 7,54 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40