FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air (uniquement forme B) en polyuréthane (mousse PU).
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir. Couvercle rouge. Finesse de filtration 60 µm.
Nota
Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.

Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
1) Capsule
2) Filtre à air uniquement forme B
3) Joint torique

Découvrez la gamme de produits norelem