Description de l'article/illustrations du produit

Bouchon à évent, Forme B
  • Bouchon à évent, Forme B
DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air (uniquement forme B) en polyuréthane (mousse PU).
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 60 µm.
Nota :Nos bouchons à évent résistent à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.
Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.
Indication de dessin :
1) Capsule
2) Filtre à air
3) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28034_B Bouchon à évent, Forme B 384 kB

Dessins

Bouchon à évent, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2LL1CAOAcc.PrixCommander
28034-236038B36G3/8231711 1,76 €
28034-241012B41G1/2281812 2,00 €
28034-247034B47G3/4331712 2,24 €
28034-252100B52G1382012 2,78 €
28034-263114B63G1 1/4492313 3,54 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 3,70 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 1,76 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 1,92 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 2,00 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 2,10 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40